??
CAD model selection
K0611.15002
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0611 - Shaft collar one-piece, with clamping lever
Bill of material
K0611.15002
BESTKIPP
Order No.
K0611.15002 mm
MATERIAL
Material
Stainless steel
B
width
19 mm
D1
Diameter
50 mm
D2
Diameter
78 mm
R
Störkante
150.2 mm
GEW
Approx. weight
0.4847 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73269086
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245229246
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions